Erkennen – Magnete
Magnete zur Kolbenpositionsüberwachung mit Sensoren erkennen
Sie möchten die Kolbenposition Ihres Zylinders oder Greifers überwachen? Damit Sie hier die passende Lösung finden können, beantworten Sie sich bitte folgende Fragen: Welche Nutform ist im Zylinder vorgesehen? Wie viel Platz steht mir für den Einbau zur Verfügung? Welche Umgebungsbedingungen sollte ich beachten (erhöhte Temperaturen, Feuchtigkeit sollten, Öl, Schmutz etc.)? So wählen Sie die richtige Technologie.
Anwendungsbeispiele
Ein in die Nut integrierter Magnetfeld-Sensor erfasst den Öffnungszustand (auf/zu) eines Greifers oder die Position eines pneumatischen Auswerfers. Damit stellen Sie sicher, dass Blister exakt positioniert in Kartons verpackt werden oder auch fehlerhaft verpackte Streichhölzer ausgesondert werden. Magnetfeld-Sensoren punkten durch ihre kleine Bauform und einfache Installation.
Sensortechnologien
Der Magnetfeld-Sensor erfasst die Magnetfeld-Stärke eines Dauermagneten. Dies funktioniert auch durch nichtmagnetische Wandungen, z. B. durch einen Aluminium-Zylinder. Wird der Schwellwert (Magnetfeld-Stärke) überschritten, generiert der Sensor ein Schaltsignal.
Durch die miniaturisierte Elektronik können Sie diese Sensoren direkt in die C-Nut (3,8 mm) einsetzen. Zusätzlich erhalten Sie Bauformen für andere Nut-Typen, z. B. T-Nut, und für weitere Befestigungsmöglichkeiten.