- Ausführung
- Würfelecke 0.9 mm
- Verwendung
-
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
für Optoelektronische Laser-Reflexionslichtschranken - Form
- Zylinder mit Gewindestift
- Abmessung
- Ø 10 x 13.6 mm
- Aktive Fläche
- 0.3 cm²
- Umgebungstemperatur
- -20...60 °C
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Lichtart
- unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht
- Befestigung
- Mutter M3
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-01
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551