BCS006H

Verfügbar

S-BCS S

Typenschlüssel:

BCS S01T401-PSCFNG-KM16-T02

Wird geladen...
Abmessung
54.8 x 48.5 x 106 mm
Baureihe
S01
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Klemmanschluss
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305), Anschlussgewinde
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...125 °C
Druckfestigkeit max.
10 bar
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Adapter

Flanschsteckverbinder

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715