BCS015W

S-BCS Z

Typenschlüssel:

BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 101 mm
Baureihe
Z01
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5 Hz
Sensitivität
eingestellt, Poti fixiert
Gehäusematerial
POM
Aktive Fläche, Material
POM
Umgebungstemperatur
-40...75 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715