BFB0002
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Typenschlüssel:
BFB 75K-001-N-S75
110,00 EUR
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
2 Stk.
- Baureihe
- 75K
- Abmessung
- 10.4 x 35.4 x 84 mm
- Schnittstelle
- NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
- Funktionsprinzip
- Lichtleitergerät
- Eingangsfunktion
-
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus - Einstellmöglichkeit
-
Hell-/Dunkelschaltung
Werkseinstellung (Reset)
Empfindlichkeit (Sn) - Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Schaltfrequenz
- 1500 Hz
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528