BFB0008
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Typenschlüssel:
BFB 75K-003-P-02
- Baureihe
- 75K
- Abmessung
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Schnittstelle
-
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 0…10 V - Funktionsprinzip
- Lichtleitergerät
- Eingangsfunktion
-
Einlernen Sn
Tastensperre ein/aus - Einstellmöglichkeit
-
Schaltabstand (Sn), 2 Werte
Dauer Einzelimpuls
Modus normal/fein/schnell/weit
LCD-Leserichtung
Zeitfunktion
Werkseinstellung (Reset)
Display ein/aus
Verzögerungszeit
Tastensperre ein/aus
Hell-/Dunkelschaltung
Empfindlichkeit (Sn) - Lichtart
- LED Rotlicht
- Anschluss
- Kabel, 2.00 m, PVC
- Gehäusematerial
- ABS
- Schaltfrequenz
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528