BIC007J
Induktive Koppler zur Signalübertragung
Typenschlüssel:
BIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
- Funktion
- Signalübertragung
- Signalform
- unidirektional
- Digitale Ausgänge
- 8x PNP
- Übertragungsabstand
- 0...5 mm
- Komponente
- Base
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 12-polig, 0.20 m, PUR
- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- 24 VDC
- Gehäusematerial
- PBTP
- Abmessung
- 40 x 40 x 52 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...65 °C
- Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019