- Produktgruppe
- LF (125 kHz)
- Abmessung
- Ø 3.15 x 13.3 mm
- Kommunikation
- Schreib-/Lesbar
- UID Seriennummer, nur lesbar
- 4 Byte
- Nutzerdaten, lesen/schreiben
- 192 Byte
- Speichertyp
- EEPROM
- Antennenform
- Stab
- Einbau
-
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall - Lagertemperatur temporär
- -40...90 °C 1x1000 h
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Gehäusematerial
- Glas, transparent
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
Vermessungsdaten
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710