BIS0122
Multifrequenz-Auswerteeinheiten
Typenschlüssel:
BIS V-6106-034-C004
- Produktgruppe
- Universal-Auswerteeinheiten
- Schnittstelle
- EtherNet/IP
- Unterstützte RFID Technologien
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU) - Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
- 4
- Betriebsspannung Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Umgebungstemperatur
- 0...60 °C
- Schutzart
- IP65, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Anschluss
-
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
7/8"-Stecker, 4-polig
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710