BIS0197
HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (13,56 MHz)
Typenschlüssel:
BIS VM-349-401-S4
- Produktgruppe
- HF (13.56 MHz)
- Abmessung
- 20 x 8 x 32 mm
- Einbau
-
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall - Antennenform
- rund
- Unterstützte Datenträgertypen
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Anschluss
- Stecker, 4-polig, 300 mm
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss, vernickelt
- Umgebungstemperatur
- 0...80 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Vermessungsdaten
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710