BMF00C4
BMF 235
Typenschlüssel:
BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
- Nutform
- T-slot
- Abmessung
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Anschluss
- M8x1-Stecker, 3-polig
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Anwendung
- Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
- Befestigung
- von oben einsetzbar in T-Nut
- Gehäusematerial
- PA 12
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 3000 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916