729,20 EUR
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
Geschätztes Lieferdatum: 3-4 Wochen
- Abmessung
- 14 x 13 x 40 mm
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PUR
- Gehäusematerial
- Aluminium
- Schnittstelle
- SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Messbereich
- 256 mm
- Auflösung
- 0.9765625 µm
- Leseabstand
- 0.01...0.35 mm
- Linearitätsabweichung max.
- ±7 µm
- Betriebsspannung Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Umgebungstemperatur
- -20...80 °C
- Verfahrrichtung
- längs zum Maßkörper
- Schnittstellencodierung
- Gray
- Zulassung/Konformität
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945