- Ausführung
- Analog-Konverter
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Analoge Eingänge
- Analog, Spannung/Analog, Strom/Analog, Temperatur (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermoelement Type J/Thermoelement Type K)
- Analoge Ausgänge
- Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Auflösung
- ≤ 16 Bit
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Sensor
- M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Gehäusematerial
-
Edelstahl (1.4404)
PTFE - Abmessung
- Ø 18 x 135.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab - Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 10 ms
- Prozessdaten IN
- 3 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306