BNI00H7
Netzwerk-Module für Ethernet/IP
Typenschlüssel:
BNI EIP-508-105-Z067
- Schnittstelle
- EtherNet/IP
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anzeige
- ja
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Schnittstelle IIoT
- REST API
- Ausgangsstrom max.
- 4 A Kurzschluss- und überlastfest
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Abmessung
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Schutzart
- IP67
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- IO-Link Version
- 1.1
- Port-Class
- Type A
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306