BOH00EZ

S-BOH T

Typenschlüssel:

BOH TI-R002-033-TF-01-S49F

Wird geladen...
Baureihe
R002
Abmessung
2.4 x 1.5 x 7 mm
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Infrarot
Lichtfleckgröße
Ø 30 mm
Reichweite
0 m...800 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 3-polig, 1 m, PFA
Gehäusematerial
LCP, Natur
Epoxidharz-Glasfaser
Aktive Fläche, Material
Epoxid
Befestigung
Klemmen
Kleben
Kleinstes Teil typ.
0.1 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716