- Baureihe
- 12M
- Abmessung
- Ø 12 x 70 mm
- Schnittstelle
-
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke (Empfänger)
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Reichweite
- 0...30 m
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- Messing, vernickelt
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528