BOS02FZ

Verfügbar

BOS 6K D

Typenschlüssel:

BOS 6K-NU-BF16-02

Wird geladen...
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Hell-/Dunkelschaltung
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
FixFokus
Optische Besonderheit
Feste Fokussierung
Hintergrundausblendung ab 100mm
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
LED Blaulicht
Lichtfleckgröße
2 x 2 mm bei 60 mm
Reichweite
0...80 mm
Anschluss
Kabel, 2 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren