- Abmessung
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- Anschluss Steckplätze
-
COM: M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
HID: M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
LAN 1: M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
LAN 2: M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
PWR: M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
USB1: M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
USB2: M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert - Betriebsspannung Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- Stromaufnahme max.
- 2 A
- Schutzart
- IP54
- Umgebungstemperatur
- 0...60 °C
- Anzeige
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED Back Light
Analog RGB (TTL)
Projective capacitive Touch (Multitouch) - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör