BVS0060
Stationäre Ident Sensoren
Typenschlüssel:
BVS ID-M1280BF1-L3-000
Produktbeschreibung
Stationäre Ident Sensoren von Balluff lesen präzise und zuverlässig Barcodes, 2D-Codes und DMC-Codes aus. Sie werden fest an der Anlage installiert und sorgen dank einer einfachen Bedienung dafür, dass Codes bei laufender Produktion besonders schnell und zuverlässig erfasst werden.
Standardisierte Automatisierungs- und IT-Schnittstellen stellen dabei sicher, dass die ausgelesenen Informationen an die SPS oder IT-Systeme weitergegeben werden. Darüber hinaus verfügen einige Varianten über eine IO-Link-Schnittstelle und bieten Ihnen zusätzliche Condition Monitoring Informationen, z.B. zu Vibrationen oder Codequalität. Alles in allem: ein einzigartiges Multitalent innerhalb der optischen Identifikation.
- Anwendung
-
Codeanalyse
Codelesung - Strichcodes
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D Codes
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Bildauflösung
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Reichweite
- 50...600 mm
- Sichtfeld
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Lichtart
- LED
- Lichtsender, Beleuchtung
-
LED weiß
LED rot - Schnittstelle
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Gehäusematerial
- Aluminium, Druckguss, lackiert
- Abmessung
- 56 x 56 x 59 mm
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Sekundärfeatures
-
Grundlegende Statistik
Startzykluszähler
Geräteerkennung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Identifikation
Betriebsstundenzähler
Signalqualitätsüberwachung
Speichernutzungsüberwachung
Variantenkonfiguration
Spannungs- und Stromüberwachung - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701