BVS0061
Stationäre Ident Sensoren
Typenschlüssel:
BVS ID-M1280CF1-L3-000
1.155,00 EUR
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
10 Stk.
Produktbeschreibung
Stationäre Ident Sensoren von Balluff lesen präzise und zuverlässig Barcodes, 2D-Codes und DMC-Codes aus. Sie werden fest an der Anlage installiert und sorgen dank einer einfachen Bedienung dafür, dass Codes bei laufender Produktion besonders schnell und zuverlässig erfasst werden.
Standardisierte Automatisierungs- und IT-Schnittstellen stellen dabei sicher, dass die ausgelesenen Informationen an die SPS oder IT-Systeme weitergegeben werden. Darüber hinaus verfügen einige Varianten über eine IO-Link-Schnittstelle und bieten Ihnen zusätzliche Condition Monitoring Informationen, z.B. zu Vibrationen oder Codequalität. Alles in allem: ein einzigartiges Multitalent innerhalb der optischen Identifikation.
- Anwendung
-
Codeanalyse
Codelesung - Strichcodes
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D Codes
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Bildauflösung
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Reichweite
- 50...600 mm
- Sichtfeld
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Lichtart
- LED
- Lichtsender, Beleuchtung
-
LED weiß
LED infrarot - Schnittstelle
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Gehäusematerial
- Aluminium, Druckguss, lackiert
- Abmessung
- 56 x 56 x 59 mm
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Sekundärfeatures
-
Grundlegende Statistik
Startzykluszähler
Geräteerkennung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Identifikation
Betriebsstundenzähler
Signalqualitätsüberwachung
Speichernutzungsüberwachung
Variantenkonfiguration
Spannungs- und Stromüberwachung - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701