21.03.2024
Eenvoudig (en) goed: IO-Link-master met multiprotocol
Uw ticket naar de toekomst van automatiseringstechnologie
De intelligente combinatie van industriële netwerken met de IO-Link communicatiestandaard vormt de basis voor een steeds snellere, flexibelere, efficiëntere en veelzijdigere productie. Met de nieuwste generatie van onze krachtige IO-Link master BNI kunt u eenvoudig toetreden tot de wereld van deze krachtige communicatiestandaard.
Veelzijdigheid ontmoet efficiëntie: IO-Link en multiprotocol
De nieuwe IO-Link master wordt gekenmerkt door zijn multi-protocol mogelijkheden, wat betekent dat hij verschillende industriële Ethernet protocollen ondersteunt. Maar dat is nog niet alles. Hij is ideaal voor het rechtstreeks aansluiten van IO-Link-apparaten op het totale automatiseringssysteem en biedt tal van voordelen.
Vooral opmerkelijk is de eenvoudige installatie dankzij de gebruiksvriendelijke webinterface en een uitgebreide apparaatcatalogus in de hardwareconfiguratie. Hierdoor wordt de installatie kinderspel. Andere kenmerken van de nieuwe IO-Link master zijn de duurzame kunststof behuizing, die niet alleen robuust maar ook milieuvriendelijker is. Je bent ook uitgerust voor de toekomst met deze netwerkmodules, want de apparaten ondersteunen ook IoT-interfaces zoals MQTT.
Eenvoudige installatie
Dankzij een gebruiksvriendelijke webinterface en een uitgebreide apparaatcatalogus in de hardwareconfiguratie.
Robuust en milieuvriendelijk
De kunststof behuizing is niet alleen robuust, maar ook milieuvriendelijker.
Uitgerust voor het IIoT
Met IoT-interfaces zoals MQTT ben je ook uitgerust voor de toekomst
Veilig
De apparaten gebruiken het HTTPS-protocol voor veilige communicatie.
Veelzijdig
De apparaten ondersteunen verschillende industriële ethernetprotocollen
De speciale kenmerken
- Milieuvriendelijk: IP67 kunststof behuizing zonder potting
- Multi-protocol: verschillende industriële Ethernet-protocollen in één apparaat
- Gebruiksvriendelijk: geïntegreerde gebruiksvriendelijke web UI
- Eenvoudige en kostenbesparende installatie en onderhoud
- Betrouwbare overdracht van machine- en diagnosegegevens en procesparameters naar de controller
- Geschikt voor IIoT: Ondersteuning voor REST API, MQTT
- Veilige communicatie: HTTPS
- M12-voeding (A- of L-gecodeerd)
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP
- Snelle start (FSU)
- Ja
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Indicatie
- Nee
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (COM 2)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- M12x1-Stekkers, 2-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Digitale ingangen
- 16x PNP, type 3
- Digitale uitgangen
- 8x PNP
- In-/uitgangen configureerbaar
- Ja
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Totale stroom US, (sensor)
- 4.0 A
- Behuizingsmateriaal
- Pc, injection molding
- Afmeting
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Aanvullende interfaces
- 8x IO-Link
- IO-Link-versie
- 1.1.3
- Poortklasse
- Type A
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP
- Snelle start (FSU)
- Ja
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Indicatie
- Nee
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (COM 2)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- M12x1-Stekkers, 3-polig, L-Gecodeerd
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Digitale ingangen
- 16x PNP, type 3
- Digitale uitgangen
- 8x PNP
- In-/uitgangen configureerbaar
- Ja
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Totale stroom US, (sensor)
- 4.0 A
- Behuizingsmateriaal
- Pc, injection molding
- Afmeting
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Aanvullende interfaces
- 8x IO-Link
- IO-Link-versie
- 1.1.3
- Poortklasse
- Type A
Hier vindt u geschikte accessoires
- Uitgangsvermogen max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominale uitgangsstroom
- 15 A
- Ingangsspanning
- 85...264 V AC
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- M12x1-Stekkers, 3-polig, S-coded-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- M12x2-Bus, 5-polig, L-coded-Gecodeerd
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67/IP65
- Afmeting
- 181 x 59 x 183 mm
- Bevestiging
- Flensbevestiging
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium
PET - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Kabel
- PUR grijs, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -30...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 16.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aantal aansluitbare contacten
- 5
- Aansluitingsdoorsnede
- 0.14...0.75 mm²
- Bevestiging aders
- Schroefklemmen
- Kabeldiameter D
- 6...8 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 125 VDC / 125 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
Ecolab
WEEE
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -30...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 16.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65, IP67, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
- Korte beschrijving
- Beschermmoer
- Gebruik
- voor netwerkmodule M12
- Materiaal
- PC ABS (UL-gecertificeerd)
- Afmeting
- Ø 14 x 13.2 mm
- Bevestiging
- Schroeven
- Gebruik
- voor aanduiding netwerkmodule
- Materiaal
- PA wit
- Bevestiging
- Lijm
- Omgevingstemperatuur
- -40...120 °C
- Leveromvang
- 1 frame with 10 part labels each
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Interface
- Profinet
- Kabel
- PUR afgeschermd groen, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.5 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
WEEE
CE
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Kabel
- PUR grijs, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -30...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 16.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol