UHF-datadragers (860...960MHz)
UHF (860/960 MHz)
Verkrijgbaar in:
26 versies
Datadragers of tags kenmerken het te identificeren object en rusten het met aanvullende informatie uit die gelezen, beschreven en via een wachtwoord beveiligd kan worden. Ze slaan product-, proces- en kwaliteitsgegevens op en verstrekken zo betrouwbare informatie over de levenscyclus van producten.
Onze moderne UHF-datadragers voldoen aan de hoogste industriële eisen: Ze zijn bestand tegen hoge temperaturen, vochtigheid en chemische stoffen en kunnen zelfs in een omgeving met veel metalen objecten nog betrouwbaar gegevens vastleggen.
In tegenstelling tot barcodes kunnen RFID-tags ook als er geen open zichtlijn tussen de tag en de processor is, worden uitgelezen. De tags zijn daarom ook niet gevoelig voor vuil. De benodigde energie voor de passieve datadragers wordt via de lees-/schrijfkop inductief verkregen of wordt onttrokken aan de door de antenne uitgezonden elektromagnetische golf.
De bijzonderheden
- brede productportfolio met verschillende uitvoeringen, afmetingen en toepassingsmogelijkheden
- alle datadragers hebben een uniek, niet-wijzigbaar identificatienummer (TID), alsook een individueel programmeerbare EPC (Electronic Product Code)
- wereldwijde normen ISO 18000-6C of EPC Gen2 Class1
- vrij beschrijfbaar gebruikersgeheugenbereik tot 112 byte
- enkele datadragervarianten met aanvullende wachtwoordbeveiliging
- Montagemogelijkheden: lijmen, ingieten of schroeven
- er zijn varianten verkrijgbaar voor directe montage op een metalen ondergrond
- er zijn zeer aantrekkelijk geprijsde zelfklevende "Smart Labels" verkrijgbaar voor eenmalig gebruik voor bevestiging op het product
- er kan aan uiteenlopende industriële eisen worden voldaan door selectie van geschikte datadragers
- optimale afstemming met leessystemen
- grootschalige toepassing mogelijk met behulp van Low-Cost tags
- speciale siliciumvrije datadragers voor de automobielindustrie
- speciale temperatuurbestendige tags tot 220 °C
- klantspecifieke varianten op maat mogelijk
Beschikbaarheid
26 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | EPC-geheugen, lezen/schrijven | Behuizingsmateriaal | Acties |
---|---|---|---|---|---|
BIS00WCBIS U-102-05/CA-HT |
57.9 EUR | 52 x 11.5 x 128 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS00WFBIS U-101-04/CA-HT |
50.23 EUR | 51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS013PBIS U-142-06/CA-M8-GY |
24.1 EUR | Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | Staal, gegevensdrager: PA 12-GF30 grijs, gecoat | |
BIS0164BIS U-151-M2/CAA |
0.27 EUR | 54 x 34 mm | 128 Bit | Papier | |
BIS0168BIS U-155-M2/CAA |
0.27 EUR | 27 x 97 mm | 128 Bit | Papier | |
BIS016HBIS U-159-M2/CAA |
2.17 EUR | 23 x 1 x 100 mm | 496 Bit | PET | |
BIS016MBIS U-111-M2/CAA |
1.2 EUR | 54 x 0.84 x 85.7 mm | 128 Bit | PVC | |
BIS0172BIS U-108-M2/CAM |
3.11 EUR | 15 x 12.5 x 80 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS0173BIS U-109-M2/CAM |
3.62 EUR | 48 x 12.6 x 51 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS0174BIS U-103-M2/CAM |
3.45 EUR | 25 x 12.85 x 110 mm | 128 Bit | ABS |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.