Netwerkmodules met multiprotocol

Netwerkmodule

Verkrijgbaar in:

2 versies

Onze netwerkmodules met multiprotocol ondersteunen de meeste gevestigde industriële Ethernet-protocollen in één apparaat, bijvoorbeeld Profinet of EtherNet/IP. Dit vermindert het aantal benodigde componenten en dus de kosten aanzienlijk. Bovendien bent u met deze netwerkmodules ook uitgerust voor de toekomst, want de apparaten ondersteunen ook IoT-interfaces zoals MQTT.

Met de gebruiksvriendelijke webinterface kunt u de apparaten eenvoudig instellen. Bovendien worden uw toepassingen betrouwbaar bewaakt en wordt proces- en apparaatinformatie van IO-Link-apparaten naar systemen op een hoger niveau verzonden.

De speciale kenmerken

  • Milieuvriendelijk: IP67 kunststof behuizing zonder potting
  • multiprotocol: verschillende industriële Ethernet-protocollen in één apparaat
  • eenvoudige en kostenbesparende installatie en onderhoud door bijvoorbeeld optimale diagnostiek
  • Geschikt voor IIoT: REST API en MQTT-ondersteuning
  • Gebruiksvriendelijk en veilig dankzij geïntegreerde web UI met HTTPS-communicatie

Beschikbaarheid

2 versies

Bestelcode Prijs Aansluiting (voedingsspanning IN) Interface Digitale ingangen Digitale uitgangen Aanvullende interfaces
Acties

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
362 EUR M12x1-Stekkers, 3-polig, L-Gecodeerd Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, type 3 8x PNP 8x IO-Link

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
349 EUR M12x1-Stekkers, 2-polig, A-Gecodeerd Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, type 3 8x PNP 8x IO-Link