- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen
- Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen
- Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor lange afstanden
- Redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen
Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor mobiele hydraulica
Magnetostrictieve sensoren
Verkrijgbaar in:
3 versies
Positiemeetsystemen voor mobiele hydraulica vinden hun belangrijkste toepassing in hydraulische cilinders voor positieterugkoppeling voor hef- en hijstechniek in mobiele machines. Door hun compacte ontwerp zijn de sensoren volledig geïnstalleerd in het drukgebied van de hydraulische cilinder en hebben zij dezelfde drukweerstand als de cilinder zelf.
De speciale kenmerken
- hoge resolutie
- meetlengtes tot 2540 mm
- programmeerbare uitgangssignalen - omkeren, configureren en meetbereik documenteren
- slijtagevrij, als contactloos - geen uitvaltijden, lange levensduur
- meerdere interfaces - analoog en digitaal
- eenvoudige cilinderintegratie - compact ontwerp
3 versies
Bestelcode | Interface | Meetlengte | Mechanische uitvoering | Omgevingstemperatuur | Lineariteitsafwijking | Toepassing | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL6 -E- Series - DigitalBTL6 -E- Series - Digital |
Digital Impuls | 50...2540 mm | Bevestiging 48h7 passing | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) | Volledig geïntegreerd in hydraulische cilinder | |
BTL6 -E- Series - Analog VoltageBTL6 -E- Series - Analog Voltage |
Analoog, spanning | 50...2540 mm | Bevestiging 48h7 passing | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Volledig geïntegreerd in hydraulische cilinder | |
BTL6 -E- Series - Analog CurrentBTL6 -E- Series - Analog Current |
Analoog, stroom | 50...2540 mm | Bevestiging 48h7 passing | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Volledig geïntegreerd in hydraulische cilinder |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.