Stationaire Identiteitssensoren

Optische identificatie

Verkrijgbaar in:

3 versies

Stationaire Identiteitssensoren van Balluff lezen barcodes, 2D-codes en DMC-codes nauwkeurig en betrouwbaar. Ze worden permanent op het systeem geïnstalleerd en zorgen er dankzij een eenvoudige bediening voor dat codes tijdens de lopende productie bijzonder snel en betrouwbaar worden gedetecteerd.

Gestandaardiseerde automatiserings- en IT-interfaces zorgen ervoor dat de uitgelezen informatie wordt doorgegeven aan de PLC of IT-systemen. Sommige varianten hebben bovendien een IO-Link interface en bieden u aanvullende conditiebewakingsinformatie, bijvoorbeeld over trillingen of codekwaliteit. Al met al een uniek multitalent binnen de optische identificatie.

De speciale kenmerken

  • betrouwbaar code lezen met uiterst eenvoudige bediening
  • alternatieve, moderne gegevensinterfaces: MQTT en REST API
  • consistente communicatie dankzij gestandaardiseerde automatisering en IT-interfaces
  • Identificatiesensoren maken deel uit van het SAMS (Smart Automation and Monitoring System) van Balluff.
  • Identieke sensoren met IO-Link-interface bieden aanvullende conditiebewakingsinformatie (trillingen, temperatuur, codekwaliteit en bedrijfstijd).

Beschikbaarheid

3 versies

Bestelcode Prijs Bestelcode Lichtzender, verlichting Reikwijdte Interface
Acties

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000
1155 EUR BVS0060 LED white, LED red 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS0061

BVS ID-M1280CF1-L3-000
1155 EUR BVS0061 LED white, LED infrared 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS01A0

BVS ID-M0752RX0-15-000
451.5 EUR BVS01A0 LED red 50...300 mm USB