Optiek: Openingen, lenzen, afbuigers
Reflectoren, glasvezel, optiek
Verkrijgbaar in:
48 versies
Onze diafragma's, lenzen en spiegels zijn geschikt voor verschillende optische sensoren en voor ultrasone sensoren en toepassingen. De compacte en robuuste optiek onderscheidt zich door eenvoudige installatiemogelijkheden.
U kunt eenvoudigweg kiezen uit verschillende afmetingen en uitvoeringen, zoals kunststof, aluminium en edelstaal.
De bijzonderheden
- ontworpen en getest voor sensoren en glasvezelkabels van Balluff
- verschillende lengten en diameters met uiteenlopende focus
- nauwkeurigheid en homogene optische eigenschappen
- hoogwaardige materialen en exacte verwerking
Beschikbaarheid
48 versies
Bestelcode | Prijs | Werkingsprincipe | Uitvoering | Afmeting | Brandbreedte | Filter | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM01YUBAM AP-US-004-R06-Y |
5.36 EUR | Focusseeropzetstuk BUS | Focusseeropzetstuk | 12 x 18.4 x 28.1 mm | |||
BAM000JBFO D10-LA-DC-10 |
18 EUR | Adapter vezeloptiek | Klemhuls voor Ø 1.0 mm | Ø 3.6 x 25 mm | |||
BAM00NMADAPTER BFO 30-A1 |
9.03 EUR | Adapter vezeloptiek | Opzetring | Ø 27.5 x 16.7 mm | |||
BAM00NNBFO 02-PK-1 |
62 EUR | Lens | Opzetlens | Ø 4 x 11.2 mm | |||
BAM00NPBFO 02-UK-1 |
5.15 EUR | Straalafbuiger BFO | 90°-optiek, 1 spiegel in behuizing | Ø 4 x 4 mm | |||
BAM00NTBFO 04-FL-2 |
44.21 EUR | Lens | Opzetlens | Ø 6.5 x 15 mm | |||
BAM00P0BFO 08,0-KB-1 |
12 EUR | Klemhouder | Klemblok | 16 x 20 x 12 mm | |||
BAM00RTBOS 18-UK-2 |
41.79 EUR | Straalafbuiger BFO | 90°-optiek, 2 spiegels in behuizing | Ø 23.5 x 23.5 mm | |||
BAM00TYBOS 5-BL-3 |
3.36 EUR | Afscherming BOS | Sleufafscherming verticaal | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm | |||
BAM00U2BOS 5-BL-7 |
3.36 EUR | Afscherming BOS | Gatafscherming | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.