- Inductieve seriepositieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriestandschakelaars
Inductieve individuele positieschakelaar
Nokkenschakelaar
Verkrijgbaar in:
11 versies
Onze inductieve individuele positieschakelaars combineren de voordelen van een inductieve sensor met die van onze mechanische behuizingsreeks. we gebruiken de robuuste behuizing en voor de schakelfunctie wordt een betrouwbaar inductief schakelelement ingezet.
Met het resultaat profiteert u van compacte uitvoeringen en hoge schakelafstanden, die contactloos en zodoende slijtvast bedrijf mogelijk maken. En omdat de schakelelementen in principe zijn uitgerust met led, kunt u de betreffende schakelfunctie meteen herkennen op het deksel van de behuizing.
De bijzonderheden
- betrouwbaar inductief werkingsprincipe
- functieweergave met led
- compact model
- Bevestigingsmaten van genormaliseerde mechanische behuizingsvormen hanteerbaar
- grote schakelafstanden
- contactloos en dus slijtvast
- beschermingsgraad IP67: bestand tegen agressieve koelsmeermiddelen
Beschikbaarheid
11 versies
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES01FFBES 516-346-H2-Y-S49 |
110.57 EUR | 1 | Inductief | Connectoren | |||
BES01ZKBES 516-344-H2-Y |
93.56 EUR | 1 | Inductief | Schroefklemmen | |||
BES01EUBES 516-341-H2-Y |
93.56 EUR | 1 | Inductief | Schroefklemmen | |||
BES02MNBES 517-142-Y-RK |
112.25 EUR | Schroefklemmen | |||||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
160.55 EUR | Schroefklemmen | |||||
BES017MBES 516-161-H3-L |
122.12 EUR | 1 | Inductief | Schroefklemmen | |||
BES01ETBES 516-340-H2-Y |
93.56 EUR | 1 | Inductief | Schroefklemmen | |||
BES02MLBES 517-108-RK |
105.84 EUR | Schroefklemmen | |||||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
160.55 EUR | Schroefklemmen | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
93.56 EUR | Schroefklemmen |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.