Druksensoren

Monitoren van proces, hydrauliek en vacuüm

Druksensoren

Onze hoog kwalitatieve druksensoren, BSP Series, zijn zeer geschikt voor het bewaken en meten van de druk van gasvormige en vloeibare media.

Met zijn draaibare behuizing en de eenvoudige parametrisering zijn ze zowel flexibel te monteren als ook eenvoudig te bedienen. Door middel van het heldere LED-display stelt u snel en betrouwbaar vast wat de actuele systeemdruk is.

De belangrijkste voordelen

  • compact en robuust
  • eenvoudig met goed afleesbaar display
  • drukbereiken –1…600 bar
  • procesaansluiting G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • scheidingsmembraan in G1/2“ en Tri-Clamp 1,5“ mogelijk
  • uitgang als 4…20 mA, 0...10 V, schakelpunten (NPN/PNP) en IO-Link
  • mediatemperatuur –40…+125°C
  • beschermingsklasse IP67 en IP69K
  • UL-toelating
  • elektrische M12-aansluiting
  • Procesaansluiting in inox of PVDF
  • in twee richtingen draaibaar - eenvoudig te installeren

Digitale druksensoren

  • Parametrisatie volgens VDMA-standaard
  • Kan twee keer worden gedraaid - eenvoudig te installeren
  • Compact ontwerp van behuizing
  • Oriëntatie aanpasbaar voor montage boven het hoofd
  • Drukbereiken -1...600 bar
  • Meetprincipe: relatieve druk
  • M12-aansluiting, onafhankelijk draaibaar
  • Procesaansluiting in roestvrij staal of PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
  • Omschakelbare uitgangen (analoog, digitaal, IO-Link)
  • Uitgebreid temperatuurbereik (mediumtemperatuur -40...+125 °C)
  • Keramische meetcel (Al2O3) of roestvrijstalen meetcel
  • UL-goedkeuring
  • Aanpassingen op aanvraag

Analoge druksensoren

  • Compacte en robuuste, roestvrijstalen behuizing
  • Gemakkelijk ter plaatse te installeren
  • Drukbereiken -1...600 bar
  • Meetprincipe: relatieve druk
  • Procesaansluiting in roestvrij staal G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • verzonken met Tri-Clamp 1,5"
  • M12 aansluiting
  • Uitgang als 4...20 mA, 0...10 V of IO-Link met schakeluitgang (NPN/PNP)
  • Uitgang 4...20 mA als tweedraads systeem
  • Uitgebreid temperatuurbereik (mediumtemperatuur -40...+125 °C)
  • Keramische meetcel (Al2O3) of roestvrijstalen meetcel
  • Uitgebreid ingangsspanningsbereik 8...32 V DC
  • UL-goedkeuring
  • Klantspecifieke aanpassingen op aanvraag

Vlakliggende druksensors

  • vrij van dode ruimtes en goed te reinigen
  • gebruiksvriendelijk met een eenvoudig af te lezen display en keuze in uitgangssignaal (analoog, digitaal, IO-link)
  • compact en robuust, net als een sensor met een uitgangssignaal van 4…20mA
  • Drukbereiken –1…600 bar
  • procesaansluiting in hoogwaardig inox G1/2 of Tri-Clamp 1 ½"
  • IP67 of IP69k
  • vergroot temperatuurbereik (mediatemperatuur –40…+125°C)
  • UL-registratie, materiaaltestcertificaat 3.1 (EN10204)
  • afwijkende specificaties op aanvraag van de klant