Naschakelversterkers voor capacitieve sensorkoppen
Capacitieve sensoren
Verkrijgbaar in:
6 versies
Met naschakelversterkers van Balluff kunnen onze capacitieve sensorkoppen gemakkelijk worden ingesteld en geëvalueerd. Hiervoor zijn zowel compacte evaluatie-apparatuur met schakelsignalen, analoge waarden of IO-Link-functionaliteit voor de railmontage verkrijgbaar.
De instelopties kunnen niet alleen worden aangepast aan kritische omgevingen, maar bieden ook uitgebreide functionaliteit voor praktisch alle capacitieve sensorkoppen van Balluff.
De bijzonderheden
- voor de eenvoudige instelling en evaluatie van praktisch alle capacitieve sensorkoppen van Balluff;
- met compact comfort- of IO-Link-evaluatieapparaat voor railmontage
- afstelling buiten kritieke omgevingsomstandigheden mogelijk
- compacte modellen en uitgebreide functionaliteit
Beschikbaarheid
6 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Aansluiting | Interface | Tijdfunctie | Beschermingsklasse | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
114.56 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel, 2.00 m, PUR |
Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) |
In- en uitschakelvertraging programmeerbaar | IP40 | |
BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
120.96 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel met connector, M12x1, 0.30 m, PUR |
Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) |
In- en uitschakelvertraging programmeerbaar | IP40 | |
BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
87.78 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel, 2.00 m, PUR | PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
95.34 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel met connector, M12x1, 0.30 m, PUR | PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
105.32 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel met connector, M8x1, 0.1 m, PUR | PNP Maakcontact (NO) | IP40 | ||
BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
120.96 EUR | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR | IO-Link 1.1 PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | In- en uitschakelvertraging programmeerbaar | IP40 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.