LF-datakoppelingen (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Verkrijgbaar in:
1 versies
LF-datakoppelingen van Balluff bieden optimale flexibiliteit. Deze koppelaars verzorgen de gegevensoverdracht via twee draadloze interfaces, waarmee de afstand tussen tag en processor draadloos kan worden overbrugd, zodat vaste verbindingen kunnen vervallen.
De datakoppelingen worden daar toegepast, waar een dubbele mechanische interface absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij draaiplateaus, verwisselbare werkstukhouders en grijparmen. Zo kunt u uw installatieconcept vereenvoudigen en de beschikbaarheid van uw installaties verhogen door snellere communicatie, bijvoorbeeld als er gereedschap moet worden vervangen.
De bijzonderheden
- datakoppeling fungeert als verlengkabel
- onderhoudsvrije overdracht zonder mechanische slijtage
- snelle en betrouwbare signaaloverdracht
- verschillende kabellengten: 1 m, 2 m en 5 m
- eenvoudige bedrading van bijvoorbeeld draaiplateaus, verwisselbare stempelkoppen, enzovoort
- verhoging van het aantal functieverzoeken, zelfs op voorheen ontoegankelijke locaties
1 versies
Bestelcode | Prijs | Bouwvorm 1 | Bouwvorm 2 | Antennevorm | Kabellengte L | Behuizingsmateriaal | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
862.48 EUR | M16x1 | M16x1 | rond | 0.30 m | Messing, Moeren messing vernikkeld, vernikkeld |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.