13.12.2023

IO-Link Wireless is een internationale IEC-standaard.

Internationale standaardisatie stimuleert het wereldwijde gebruik van de communicatieoplossing - en garandeert klanten fabrikantonafhankelijke compatibiliteit van alle componenten. Als lid van het IO-Link consortium was Balluff betrokken bij de ontwikkeling.

Draadloze IO-LinkInternationale standaardisatie succesvol afgerond: IO-Link Wireless radiocommunicatie is IEC-gecertificeerd. Als lid van het IO-Link consortium was Balluff betrokken bij de ontwikkeling.

Internationale standaardisatie succesvol afgerond: IO-Link draadloze radiocommunicatie is IEC-gecertificeerd. In november publiceerde de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) de norm IEC 61139-3:2023 "Industriële netwerken - Single-drop digitale communicatie-interface - Deel 3: Draadloze uitbreidingen". De taak van de in Genève gevestigde standaardisatieorganisatie is de internationale standaardisatie van de veiligheid, efficiëntie, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van elektrische, elektronische en informatietechnologieën.

Met de internationale standaardisatie volgt de draadloze IO-Link Wire-less technologie IO-Link en de uitbreiding IO-Link Safety. De communicatiestandaard maakt een veldbusonafhankelijke point-to-point verbinding en naadloze communicatie mogelijk tussen intelligente sensoren en automatiseringssystemen - en is daarom een belangrijke bouwsteen voor de fabriek van de toekomst.

Belang van IO-Link technologie al vroeg onderkend

"Voor Balluff is de internationale standaardisatie van IO-Link Wireless een belangrijke stap in het bevorderen van het wereldwijde gebruik van deze relatief nieuwe technologie", zegt Balluff Product Manager Ralf Kaptur. "We zijn verheugd dat we hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan." De sensor- en automatiseringsspecialist onderkende het belang van de IO-Link-technologie al in een vroeg stadium en speelde een actieve rol bij de vormgeving ervan. In 2006 was Balluff een van de oprichters van het IO-Link-consortium: als IO-Link-community stuurt de nauwe vereniging van componentenfabrikanten, automatiseringsbedrijven en eindklanten sindsdien de verdere ontwikkeling van de communicatieoplossing - en daarmee ook de overgang naar een IEC-standaard - aan. In 2018 werd de IO-Link-specificatie IO-Link Wireless gepresenteerd.

Automatisering innoveren

"De standaardisatie, inclusief de tekstspecificatie, garandeert de fabrikantonafhankelijke compatibiliteit van alle componenten. Ook het draadloze IO-Link-systeem van Balluff, dat overal wordt gebruikt waar conventionele gegevensoverdracht niet of slechts moeizaam mogelijk is, voldoet aan de internationale standaard", zegt Kaptur. "We hebben al veel marktervaring opgedaan met onze bestaande producten sinds hun lancering in 2021. Trouw aan ons motto 'automatisering innoveren' zullen we ook in de toekomst een competente partner zijn en onze klanten de nodige veiligheid en flexibiliteit garanderen."

Over Balluff

Balluff, opgericht in 1921 in Neuhausen a. d. F., staat met 3900 medewerkers wereldwijd voor innovatieve technologie, kwaliteit en brancheoverstijgende ervaring in industriële automatisering. Als toonaangevende sensor- en automatiseringsspecialist biedt het familiebedrijf van de vierde generatie een uitgebreid portfolio aan hoogwaardige sensor-, identificatie- en beeldverwerkingsoplossingen, inclusief netwerktechnologie en software. In 2022 boekte de Balluff Groep een omzet van ongeveer 567 miljoen euro. Naast het centrale hoofdkantoor in Neuhausen a. d. F. heeft Balluff wereldwijd verkoop-, productie- en ontwikkelingslocaties en wordt het vertegenwoordigd door 38 dochterondernemingen en andere agentschappen in 61 landen. Dit garandeert klanten een snelle wereldwijde beschikbaarheid van producten en een hoge kwaliteit van advies en service direct ter plaatse.

Verwante onderwerpen