BGL005T

Beschikbaar

S-BGL M

Typecode:

BGL 5L-002-01

Aan het laden...
Afmeting
13.7 x 18.1 x 26 mm
Vorkbreedte
5 mm
Interface
PNP Verbreekcontact (NC)
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Lichtsoort
LED infrared Infrarood
Aansluiting
Kabel, 1 m, PVC
Behuizingsmateriaal
PBT
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
5...24 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 5.1.3
27-27-09-09
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09