BOS02FW

Beschikbaar

S-BOS 6K D

Typecode:

BOS 6K-NU-BF16-S75

Aan het laden...
Serie
6K
Afmeting
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Ingangsfunctie
Licht-/donkerschakeling
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
FixFokus
Optische bijzonderheid
Vaste focussering
Background suppression starting at 100 mm
Straalkarakteristiek
gefocusseerd
Lichtsoort
LED Blauw licht
Lichtvlekgrootte
2 x 2 mm bij 60 mm
Reikwijdte
0...80 mm
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Actief vlak, materiaal
PMMA