Magneetveld-lengtemeetsystemen
Typecode:
BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Contactverzoek
- Interface
-
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V - Resolutie
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12-bits (analoog)
- Lineariteitsafwijking typ.
- ±250 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 12...30 VDC
- Behuizingsmateriaal
-
PPC 7650
PPC 7650 - Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering