Kabels afsluiten en aansluiten
Verkrijgbaar in:
9 versies
De norm voor veilige gegevensoverdracht
Met onze robuuste verbindingskabels worden signalen, gegevens en stroom altijd betrouwbaar en veilig overgedragen. In onze enorme selectie vindt u gegarandeerd de juiste verbinding voor uw industriële toepassing.
Heb je het juiste product nog niet gevonden? Bezoek ons productgebied voor verbindingstechnologie:
Beschikbaarheid
9 versies
Bestelcode | Prijs | Kabel | Aansluiting | Aansluiting 1 | Aansluiting 2 | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd | |||
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | |||
BCC030LBCC M415-0000-1A-001-PX0334-050 |
12.66 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | |||
BCC0322BCC M424-0000-2A-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Haaks, 4-polig, A-Gecodeerd | |||
BCC0318BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 |
12.66 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd | |||
BCC031PBCC M414-0000-2A-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | |||
BCC02ZCBCC M413-0000-2A-001-PX0334-050 |
12.66 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |||
BCC02ZZBCC M423-0000-2A-001-PX0334-050 |
12.66 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Haaks, 3-polig, A-Gecodeerd | |||
BCC02ZZBCC M423-0000-2A-001-PX0334-050 |
12.66 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Haaks, 3-polig, A-Gecodeerd |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.