Magneetveldsensoren - Cilinderschakelaars
Verkrijgbaar in:
25 versies
Voor T-groef, C-groef of variabel met montagebeugels
Magneetveldsensoren worden voornamelijk gebruikt om de zuigerpositie op cilinders en grijpers te bewaken. De sensor herkent het veld van de in de zuiger geïntegreerde magneet door de wand van de actuator.
Met hun contactloze positiedetectie zijn de magneetveldsensoren van Balluff absoluut betrouwbaar en slijtagevrij: geen contacterosie, geen stuiteren en alleen schone schakelpunten. De zuigerpositie wordt zelfs bij hoge bewegingssnelheden betrouwbaar gedetecteerd.
Hebt u het juiste product nog niet gevonden? Bezoek onze productgroep Magneetveldsensoren:
Beschikbaarheid
25 versies
Bestelcode | Prijs | Toepassing | Afmeting | Interface | Aansluiting | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
44.21 EUR | Pneumatische cilinder met T-groef. Afmetingen zie schets in productaanzicht. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
79.7 EUR | Door geoptimaliseerde aanspreekweg bijzonder geschikt voor korteslagcilinders. | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
42.51 EUR | Door geoptimaliseerde aanspreekweg bijzonder geschikt voor korteslagcilinders. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.50 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
45.24 EUR | Door geoptimaliseerde aanspreekweg bijzonder geschikt voor korteslagcilinders. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
45.63 EUR | Door geoptimaliseerde aanspreekweg bijzonder geschikt voor korteslagcilinders. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.50 m, PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
57.33 EUR | radiaal gemagnetiseerde magneten (Schunk) | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
70.2 EUR | Door geoptimaliseerde aanspreekweg bijzonder geschikt voor korteslagcilinders. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
57.54 EUR | verkleinde actuators | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.50 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
61.74 EUR | verkleinde actuators | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF004ABMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,5 |
80.85 EUR | Door geoptimaliseerde aanspreekweg bijzonder geschikt voor korteslagcilinders. | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Maakcontact (NO) | Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.50 m, PUR |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.