Inductieve sensoren - Bestseller
Verkrijgbaar in:
11 versies
Onze inductieve naderingsschakelaars - betrouwbaar, efficiënt en voordelig voor jouw toepassing.
Automatisering is nauwelijks denkbaar zonder inductieve sensoren. Contactloze positiedetectie van metalen voorwerpen, slijtagevrije werking en betrouwbaarheid zijn overal vereist waar automatisering wordt toegepast. Of het nu gaat om machinebouw, elektronicaproductie, de automobielindustrie, de voedingsmiddelenindustrie of de kunststofindustrie.
Met behulp van inductieve sensoren van Balluff kunt u processen en omstandigheden bewaken, besturen en automatiseren. En dat met de hoogste kwaliteit - zelfs in extreme omgevingen.
Hebt u het juiste product nog niet gevonden? Bezoek onze productgroep inductieve sensoren:
Beschikbaarheid
11 versies
Bestelcode | Prijs | Inbrengen | Afmeting | Reikwijdte | Aansluiting | Schakelfrequentie | Behuizingsmateriaal | Goedkeuring / conformiteit | Bouwvorm | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
27.93 EUR | vlak | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig | 2500 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
30.24 EUR | vlak | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 2500 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
62.27 EUR | vlak | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig | 2500 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | vlak | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig | 350 HZ |
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld Pc |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | vlak | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig | 350 HZ |
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld Pc |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
58.8 EUR | vlak | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 3500 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | niet vlak | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 1000 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | niet vlak | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 1000 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
24.47 EUR | vlak | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 3500 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
26.78 EUR | vlak | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 3500 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.