Capacitieve sensoren - Voorwerp detecteren

Verkrijgbaar in:

6 versies

Objecten en vulniveaus betrouwbaar detecteren

De capacitieve sensoren van Balluff zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met een groot aantal connector- en kabelvarianten. Met schakelende of analoge uitgang of met IO-Link interface. Er zijn ook bijzonder voordelige versies verkrijgbaar.

Hebt u het juiste product nog niet gevonden? Bezoek onze productgroep capacitieve sensoren:

Beschikbaarheid

6 versies

Bestelcode Prijs Afmeting Aansluiting Interface Reikwijdte Behuizingsmateriaal
Acties

BCS00R4

BCS M12B4I1-PSC40D-EP02
97.76 EUR Ø 12 x 61 mm Kabel, 2.00 m, PUR PNP Maakcontact (NO) 1...4 mm Roestvrij staal (1.4305)

BCS006Z

BCS M12TTG1-PSM80G-ET02
148.89 EUR Ø 12 x 53 mm Kabel, 2,00 m, PTFE PNP Maakcontact (NO) 1...8 mm PTFE

BCS009J

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E
148.89 EUR Ø 12 x 63 mm Kabel, 2,00 m, PTFE PNP Maakcontact (NO) 1...6 mm PTFE

BCS00PU

BCS M12BBI1-PSC40D-EP02
72.03 EUR Ø 12 x 61 mm Kabel, 2.00 m, PUR PNP Maakcontact (NO) 1...4 mm PBT

BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02
72.03 EUR Ø 12 x 61 mm Kabel, 2.00 m, PUR PNP Maakcontact (NO) 1...8 mm PBT

BCS00AU

BCS M12TTG1-PSM40C-ET02
140.81 EUR Ø 12 x 50 mm Kabel, 2.00 m, PUR PNP Maakcontact (NO) 1...4 mm PTFE