IO-Link-kabel
Verkrijgbaar in:
4 versies
Standaard sensorkabels en buskabels
Flexibel en betrouwbaar - dat zijn voor ons de essentiële kenmerken van goede verbindingstechniek. Bij Balluff krijgt u alles uit één hand: sensoren, systemen en netwerktechniek evenals passende connectoren en aansluitkabels voor de meest uiteenlopende eisen en optimaal gebruik in uw branche. Met onze veelzijdige, flexibele en betrouwbare verbindingstechniek ondersteunen wij u bij een snelle integratie en zorgen wij voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van uw machines en systemen.
Hebt u het juiste product nog niet gevonden? Bezoek ons productgebied voor verbindingstechnologie:
Beschikbaarheid
4 versies
Bestelcode | Prijs | Aansluiting 1 | Aansluiting 2 | Kabel | Aansluiting | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | ||
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Bus, Gebogen, 4-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Bus, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | ||
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.