3D-vision
Enkel och flexibel att använda
Kunskap om den tredje dimensionen gör stor skillnad i en mängd olika tillämpningar inom industrin. Inom robotteknik kan t.ex. assistenter för maskinproduktion och tillverkning tolka sin omgivning rumsligt med hjälp av tredimensionell bildbehandling och på så sätt överhuvudtaget röra sig i rummet. Inom logistiken kan processer som pick & place, paketkontroll, lossning/palletering samt lastning och lossning av lastbilar automatiseras.
Beroende på applikation kan du hos Balluff välja mellan olika typer av 3D-bildbehandlingskomponenter.
För varje tillämpning rätt 3D Vision-produkt:
3D-stereokamera, 3D Vision-sensor och smart 3D-kamera i jämförelse
3D Vision-sensorer och industriella stereokameror
Vision-sensorer är bildbehandlingskomponenter som är optimerade för en specifik uppgift. Sensorn tar bilder och utvärderar dem direkt i enheten med hjälp av vissa algoritmer. Reaktionen på resultatet utlöses också av sensorn. Fördelen med en visionsensor är att den är enkel att installera och konfigurera.
En ännu mer flexibel lösning än 3D-visionssensorn är 3D-stereokameran, eftersom den kan användas för mer än en specifik uppgift när den har programmerats för det. För bildbehandling ansluts den till en dator som har lämplig programvara. Det gör applikationen lite mer komplex jämfört med en sensor, men den kan anpassas optimalt till specifika tillämpningar.
Vilken av lösningarna som är bäst lämpad beror i slutändan alltid på den specifika applikationen och användarens behov.
Smarta 3D-kameror
Tack vare våra smarta 3D-kameror behöver du inte välja mellan en 3D-visionssensor och en 3D-stereokamera: de har en integrerad processor och kan också användas som en 3D-stereosensor med valfria inbyggda programvarumoduler, så det finns inget behov av att ansluta dem till en extern dator.
För specifika tillämpningar kan 3D-kameran också anslutas direkt till en PV tack vare det integrerade GigE Vision-gränssnittet. Detta gör det möjligt att bearbeta kameradata flexibelt och skapa anpassade 3D-applikationer, vilket gör kamerorna lämpliga för många applikationer.
Programvarumoduler för specifika applikationer
Förutom våra flexibla 3D-kameror erbjuder vi även programvarumoduler för att optimera användningen av kamerorna för specifika applikationsscenarier.
Den smarta 3D-kamerafamiljen är utrustad med ett omfattande programvarupaket och erbjuder möjlighet till inbyggd databehandling. Med tillvalsmoduler kan de medföljande verktygen utökas ytterligare, t.ex. för objektigenkänning, inomhusnavigering och räckviddsplanering. Våra experter hjälper dig gärna att välja rätt programvarumodul. Alternativt kan GigE Vision-gränssnittet användas för skräddarsydda programvaruapplikationer.
ItemPick
Modulen för robotstyrda pick-and-drop-tillämpningar som använder sugkoppar.
BoxPick
Modulen för robotiserad de/palletering eller sortering av paket.
TagDetect
Modulen för snabb detektering av QR-koder och AprilTags
SLAM
Modul som gör det möjligt för 3D-kameran att skapa en karta över miljön och samtidigt uppskatta den faktiska platsen
CADMatch
Modulen för tillförlitlig robotdetektering, lokalisering och gripning av objekt i sorterade lastbärare
SilhuettMatch
Modulen för positions- och orienteringsdetektering av relativt platta objekt på plana ytor
Upptäck våra 3D-kameror
Högupplösta, för tuffa miljöer eller med applikationsspecifika, redan integrerade programvarumoduler: vår 3D-portfölj erbjuder rätt svar på alla krav - och en imponerande hög grad av flexibilitet i tillämpningen.