- Förpackning, livsmedel, läkemedel och kosmetika
- Metallbearbetning
- Stål- och metallindustrin
- Drivteknik
- Halvledarindustrin
- Mobila arbetsmaskiner
- Fordonsindustri och -leverantörer
- Vätsketeknik
- Plastindustri
- Energiåtervinning
- Automatisering av intralogistik: förbättra effektivitet och genomströmning
- Biovetenskap
- Vitvaror
- Elektronikindustrin
- Revolution i automatiseringen av batteriproduktionen: säkerställer maximal effektivitet och kvalitet
- Däckindustri
- Trafikteknik
Drivteknik
Öka energieffektiviteten - öka kvaliteten
Balluff erbjuder ett brett sortiment av givare och positionsgivarsystem med vitt skilda tekniska lösningar. Våra produkter är särskilt anpassade för att uppfylla de högt ställda krav som den moderna elektriska, hydrauliska och pneumatiska drivtekniken innebär.
Välj från ett brett spektrum av flexibla användningsområden.
Vi tar givetvis även fram och levererar anpassade lösningar efter era önskemål och efter specifika riktlinjer.
Översikt över de viktigaste egenskaperna:
- Ökad energieffektivitet för maskiner och anläggningar
- Reglerade maskinflöden och kontrollerade rörelser
För integrering i linjära och roterande drivenheter: Kompakt och mycket exakt teknik
Integrerade givarsystemlösningar är oumbärliga för en kompakt drivenhet. De magnetkodade läges- och vinkelgivarsystemen BML har en oöverträffad kompakt design och är perfekt lämpade för direkt integrering i linjära och roterande drivenheter.
Dessa positionsgivarsystem består av en givare och en magnetmätkropp, med ett absolut homogent magnetfält tack vare Permagnet-teknik. Detta garanterar en hög funktionssäkerhet, en riktigt låg hysteres och minimala linjäritetsavvikelser.
Givaren glider 5 mm ovanför den kodade mätkroppen och arbetar helt beröringsfritt. Därutöver kan man välja mellan en absolut eller inkrementell lägessignal.
Mätkroppen går att få som bandmaterial för linjära drivenheter samt i ring- eller skivformat för roterande rörelser.
För ytterligare flexibilitet kan ni välja bland olika gränssnitt (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).
Återkopplingssystem för linjär direktdrivning: Hög energieffektivitet och drivkvalitet tack vare en hög exakthet och ett dynamiskt utförande
Det mycket exakta och dynamiska positionsgivarsystemet BML från Balluff erbjuder en hög energieffektivitet och drivkvalitet. På så sätt ger det realtidskapabla mätsystemet optimal lägesåterkoppling med högsta energieffektivitet för bästa reglerkvalitet – även i väldigt dynamiska applikationer med en processhastighet på 10 m/s. Med en upplösning på 1 µm uppnås noggrannhetsklasser på upp till ± 7 µm.
Lägesåterkoppling i momentmotor: Platt design för stora hålaxlar
Momentmotorer med det magnetkodade vinkelgivarsystemet BML är det rätta valet för högdynamiska, snabba och exakta process- och lägesbestämningsuppgifter.
De ger en noggrann lägesåterkoppling vid användning av servomotorer. Resultatet blir att såväl lägesbestämning, energieffektivitet och livslängd som utformning av hela applikationen förbättras. Tack vare det lilla givarhuvudet och den platta kodskivan med stor invändig diameter kan de permagnetkodade systemen byggas in perfekt i momentmotorer.
optimal reglerkvalitet: mycket exakta mätresultat
jämn och exakt lägesbestämning: fri från spel och hysteres
platt drivenhet: platt kodskiva
med SIN-/COS- och ABZ-gränssnitt
Känna av ändlägen och enskilda lägen: Brett utbud av minigivare för optimala lösningar
Binära givare med varierande teknik garanterar tillförlitlig och smidig positionsavläsning vid registrering av ändlägen och referenspositioner. Våra miniatyrmodellserier övertygar tack vare sin kompakta design och låga vikt. De tar lite plats och används med fördel på rörliga ställdon och axlar. Till exempel på gripare, portalrobotar eller pick-and-place-applikationer där varje insparat gram ökar anläggningens energieffektivitet.
Givarna känner av varvtal överallt i anläggningar – till exempel direkt i drivanordningen eller i någon av alla axlar i en förpackningsmaskin. Vi har rätt lösning för era behov inom alltifrån mätning av varvtal till avkänning av rotationsriktning och driftstopp. För smidig avläsning räcker det ofta med en, eller vid simultan rotationsavkänning två, induktiva standardgivare.
För mer avancerade applikationer med höga varvtal, eller för en mer exakt varvtalsbestämning, är våra vinkelgivarsystem med magnetkodade ringar rätt val.
Digitalisera fastspänningsprocessen i motorspindeln: Övervakar verktygets fastspänningsväg
Intelligenta drivanordnings- och fastspänningslösningar där givartekniken är integrerad i motorspindeln blir allt vanligare i verktygsmaskiner. De givare som behövs för snabba och friktionsfria verktygsväxlingar finns numera tillgängliga i allt mindre och intelligentare varianter. Dessa integreras enkelt i fastspänningstekniken oavsett om den aktiveras elektriskt, hydrauliskt eller pneumatiskt. Med givare och positionsgivarsystem från Balluff kan ni övervaka fastspänningen och lossningen av verktyg direkt i motorspindeln.
Tack vare smarta kombinationer av tryckgivare eller mångsidiga och redundanta lägesgivarsystem baserade på olika tekniker, går det att uppnå en högre säkerhetsnivå för hela systemet.
Digitalisera motorspindeln med IO-Link
Med de nya givarna och mätsystemen med IO-Link kan ni enkelt integrera motorspindelns fastspänningsteknik i styrningen eller det digitala nätverket och därmed digitalisera motorspindeln. Detta är möjligt tack vare den öppna IO-Link-standarden som möjliggör en fältbussoberoende kommunikation från givaren/ställdonet i infrastrukturen för Industrial Internet of Things (IIoT).
Den innovativa IO-Link-tekniken gör motorspindeln intelligentare och redo för digitalisering och IIoT.