GigE Vision
Standarden för högpresterande kameror för maskinseende
GigE Vision är en gränssnittsstandard för industriell bildbehandling som publicerades 2006. Den underliggande nätverksstrukturen GigE (Gigabit Ethernet) finns i princip i alla företag, vilket innebär att den befintliga infrastrukturen utan problem kan användas för bildbehandlingstillämpningar. GigE Vision definierar ett transportlager för säker och transparent kommunikation: det reglerar identifieringen av en enhet, konfigurationen, dataströmmen och hanteringen av händelser.
GigE Vision omfattar bland annat standardiserade kommunikations- och styrtyper för kameror, vilket minskar kostnaderna för systemintegration och samtidigt ökar användbarheten hos bildhanteringssystem. Sedan 2012 stöds även gränssnitten Dual GigE och 10 GigE - industrikameror från Balluff täcker alla tre varianterna.
Fördelarna
Det standardiserade kamerakommunikationsprotokollet GigE Vision övertygar med många funktioner som tidigare inte var tillgängliga via ett enda gränssnitt.
-
Maximal flexibilitet
Det krävs ingen särskild hårdvara som t.ex. frame grabber-kort. Det innebär att den programvara som används kan användas flexibelt. -
Accelererad dataöverföring
GigE Vision säkerställer snabb dataöverföring eftersom det minskar overhead och latens tack vare User Datagram Protocol (UDP). -
Bekväm anslutning
När ett programvarubibliotek för bildbehandling har stöd för GigE Vision kan det användas med alla kompatibla kameror.
Alla goda ting är tre: GigE, Dual GigE och 10 GigE
Medan standard Ethernet har en maximal dataöverföringshastighet på 10 Mbit/s och Fast Ethernet en maximal överföringshastighet på 100 Mbit/s, stöder Gigabit Ethernet en bruttobandbredd på 1000 Mbit/s - perfekt för tillförlitlig överföring av bilddata från högpresterande kameror för maskinseende. En maximal kabellängd på 100 m är möjlig och länkaggregering gör att två linjer kan kopplas samman. Detta gör gränssnittet lämpligt för applikationer med en befintlig nätverksstruktur och långa avstånd, samt för applikationer som kräver hög flexibilitet och skalbarhet.
Gränssnitt som GigE eller till och med USB 2.0 har dock en naturlig gräns för bandbredden, vilket utesluter snabbare kameror med högre upplösning. Det är här dubbla GigE-kameror kommer in i bilden: med, som namnet antyder, dubbel bandbredd (≤ 240 Mbyte) med samtidig transparens i programvaran (kameran visas som en enhet). Eftersom GigE Vision 2.0 definierar Dual GigE, kan kamerorna dra nytta av en mogen, etablerad standard.
Jämfört med 10 GigE övertygar Dual GigE med enklare programmering och lägre strömförbrukning. Dessutom kan befintliga nätverksinfrastrukturer användas här, medan 10 GigE-infrastrukturer ännu inte är särskilt utbredda. Dual GigE har också dessa fördelar jämfört med andra gränssnitt som USB3, CoaXPress och Camera Link HS.
Våra produkter
Industrikameror från Balluff är utformade för de höga kraven i moderna produktionsanläggningar och är extremt enkla att integrera och använda.
Alla våra kameror med GigE-gränssnitt är kompatibla med bildbehandlingsstandarderna GenICam, GenTL (Producer) och GigE Vision.
Vi är aktivt involverade i utformningen av industriell bildbehandling: I olika standardiseringskommittéer - inklusive GigE Vision-kommittén - har vi alltid legat i framkant som en drivande kraft.