PCI Express
Höga överföringshastigheter utan omvägar
Embedded Vision-moduler är en allt viktigare komponent inom många områden av bildbehandling, särskilt i mobila enheter och inom edge computing. För att kunna erbjuda en kameraplattform även för krävande applikationer hittar du hos Balluff kameramoduler som är utrustade med det plattformsoberoende högpresterande gränssnittet PCI Express.
PCI Express-standarden introducerades 2003 och reglerar anslutningen av periferienheter till chipsetet på moderkortet. Det är en punkt-till-punkt-anslutning med upp till 16 banor per anslutning, ju fler banor desto större tillgänglig bandbredd.
Tack vare garanterad direkt minnesåtkomst, dvs. nästan latensfri överföring av data direkt till minnet, kan en stor del av bruttobandbredden på 20 Gbit/s utnyttjas. Detta gör gränssnittet lämpligt för embedded vision-applikationer med hög upplösning, hög bildfrekvens och korta avstånd mellan kameran och utvärderingsenheten.
Fördelarna
Kameror med PCIe-gränssnitt erbjuder en rad fördelar. Till exempel stöds en mängd olika processorarkitekturer baserade på NVIDIA, ARM och x86 av Impact Acquire SDK som medföljer. GenICam GenTL Producer säkerställer kompatibilitet med befintlig utveckling och garanterar en smidig övergång mellan olika hårdvaruplattformar. Vid behov kan även kundanpassade anslutningskort utvecklas.
-
Tillgänglighet
PCI Express-gränssnitt finns på alla moderkort - och tillgängligheten för inbyggda kort ökar ständigt. -
Modulär byggsats
N4e:s modulära byggsats gör det möjligt att kombinera ett brett utbud av kortkameror för olika inbyggda kort. -
Direkt minnesåtkomst (DMA)
PCI Express säkerställer praktiskt taget latensfri överföring av data direkt till minnet. -
Kompatibilitet
Impact Acquire SDK stöder ett stort antal processorarkitekturer.
Våra produkter
Baserat på N4e-gränssnittet erbjuder vi ett flexibelt och modulärt gränssnittskoncept med en lämplig inbyggd vision-byggsats. Detta innebär att du individuellt kan montera lämpliga komponenter för ditt projekt, din installationssituation och din datoranslutning från ett brett utbud av alternativ.