BAE00FY
Nätaggregat med Heartbeat®
Typkod:
BAE PS-XA-1W-24-080-606
- Mått
- 116 x 70 x 150 mm
- Utförande
- IP67
- Fastsättning
- Flänsfastsättning
- Höljematerial
- Aluminium
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- 7/8"-Hane
- Anslutning (spänningsförsörjning UT)
- 7/8"-Hona
- Ingångsspänning
- 100–240 V AC, enfas
- Nominell utgångsspänning DC
- 24 V
- Nominell utgångsström
- 8 A
- Utgångseffekt max.
- 192 W
- Utgångsström max.
- 12 A för max. 4 s
- Kapslingsklass
- IP67, med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cURus
WEEE - Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01