Produktbeskrivning
Med Smart Reordering System har du möjlighet att styra ditt materialflöde digitalt. Detta eliminerar alla nackdelar med manuell lagerhantering, som medför höga buffertlager i produktionslogistiken och därmed kostnader och platsbrist. Systemet registrerar kontinuerligt dina lagernivåer. Alla poster kan visas grafiskt på den tydliga instrumentpanelen. Detta minskar påfyllningstiderna och tomkörningarna.
Med Smart Reordering System automatiserar du din lagerhantering. Du hanterar alla lagernivåer - automatiskt och enligt dina krav. Och du kan konfigurera ditt system lika enkelt.
- Batterityp
- Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
- Gränssnitt 01
- LoRaWAN
- Funktionsprincip
- Infrared Time of Flight Sensor
- Arbetsfrekvens
- 863…870 MHz
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90