- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad
- Anslutning 2
- RJ45-Hane, rak, 4-polig
- Fastsättning
- PG9
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Kapslingsklass
- IP67/IP20
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12