BES060R

tillgänglighet

S-BES M S

Typkod:

BES M12ZE-PSC40B-S04G

Laddar...
Mått
Ø 12 x 45 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
350 Hz
Höljematerial
Zinkpressgjutgods, förnicklad
PC
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
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
Mutter

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630