BFB0009
Fiberinstrument för plast- och glasfiber
Typkod:
BFB M18M-001-P-S4
- Modellserie
- 18M
- Mått
- Ø 18 x 75 mm
- Gränssnitt
- 2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Inställningsmöjlighet
- Känslighet (Sn)
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Ljustyp
- LED rödljus
- Anslutning
- Kontakter-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05