BIC007L
Induktiva kopplingar för IO-Link-signalöverföring
Typkod:
BIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A
- Funktion
- IO-Link-signalöverföring
- Signalform
- Dubbelriktad
- Överföringsavstånd
- 0...10 mm
- Komponent
- Base
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
- Dimensionerad driftström Ue
- 24 VDC
- Höljematerial
- Mässing, med beläggning
- Mått
- Ø 30 x 66,2 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...55 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Överföringshastighet
- COM2 (38,4 kBaud)
- Additiv cykeltid
- Enhet + 2,0 ms
- Processdata IN
- 0–32 byte
- Processdata OUT
- 0–32 byte
- SIO-läge
- ja
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01