BIC0085
Induktiva kopplingar för IO-Link-signalöverföring
Typkod:
BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
- Funktion
- IO-Link
- Signalform
- Dubbelriktad
- Överföringsavstånd
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig
- Utgångsspänning
- 24 VDC
- Nominell utgångsström
- 1.5 A
- Utgångsström max.
- 2.2 A
- Höljematerial
- Rostfritt stål, -
- Mått
- Ø 30 x 85 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Kapslingsklass
-
IP67
IP68
IP69K - Överföringshastighet
-
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud) - Additiv cykeltid
- 0 ms
- Processdata IN
- 0–32 byte
- Processdata OUT
- 0–32 byte
- SIO-läge
- nej
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01